发布您的产品
M+L MIRROR LOW S 60X70

M+L MIRROR LOW S 60X70

Framed 60 x 70cm Mirror, Reversible

规格
  • Framed 60 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

技术规格
  • 唯一参考T3355
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Bathroom Mirrors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-12-05
  • 版本号1
  • 高度 (mm)700
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)26
相关
  • 主材料玻璃
  • 净重 (Kg)5.31
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

发售地区

欧洲