发布您的产品
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    Dea Floor Standing Bowl - Aquablade, Wahsdown, Horizontal Outlet, Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    规格
    • Dea Floor Standing WC Bowl with Aquablade technology, Wahsdown, Horizontal Outlet and Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T3491
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)449.5
    • 宽度 (mm)366
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)34
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets