发布您的产品
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Extra Basin 70cm, 1 Tap Hole, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    规格
    • Extra Basin 70cm with 1 Tap Hole and Slotted Overflow, Grinded in Glossy White finish
    技术规格
    • 唯一参考T3894
    • 产品系列Extra
    • 产品组Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)148
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 净重 (Kg)17.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Retention Basins
    • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲