发布您的产品
TEMPO FULLPED WHITE BXD
TEMPO FULLPED WHITE BXD
TEMPO FULLPED WHITE BXD

    TEMPO FULLPED WHITE BXD

    Tempo Floor Standing Pedestal, Boxed, White

    规格
    • Tempo Floor Standing Pedestal, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T4229
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组PEDESTALS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)705
    • 宽度 (mm)185
    • 深度 (mm)180
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)11.74
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
    • OmniClass 编号23-21 25 23 15
    • OmniClass 标题Pedestals