发布您的产品
I.life A pedestal white
I.life A pedestal white

    I.life A pedestal white

    Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, EU pallet
    规格
    • Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, EU pallet
    技术规格
    • 唯一参考T4518
    • 产品系列I.life
    • 产品组Pedestal
    • 发布日期2021-07-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)168
    • 宽度 (mm)185
    • 深度 (mm)705
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)11.74
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC002454
    • ETIM 名称Pedestal for installation column
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
    • OmniClass 编号23-21 25 23 15
    • OmniClass 标题Pedestals