发布您的产品
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+
    规格
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, white, in carton box, EU pallet
    技术规格
    • 唯一参考T4614
    • 产品组Sanitary
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-07-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)34
    • 宽度 (mm)36
    • 深度 (mm)54
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 净重 (Kg)22.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 19
    • OmniClass 标题Water Closets 

    发售地区

    欧洲