发布您的产品
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm
    规格
    • I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm - White
    技术规格
    • 唯一参考T4776
    • 产品系列I.life
    • 产品组Bath
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)750
    • 深度 (mm)1700
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011609
    • ETIM 名称Bath
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs

    发售地区

    欧洲