发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/24126b7a-aec0-410e-8a5f-0cf82bf3a209
主页
类别
卫生
淋浴屏
I.LIFE SIDE PANEL 800 MM, UNHANDED DOOR
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
I.LIFE SIDE PANEL 800 MM, UNHANDED DOOR
I.life Side Panel 800 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
下载
规格
规格
I.life Side Panel 800 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
技术规格
技术规格
唯一参考
T4915
产品系列
I.life
产品组
Shower Enclosures
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-01-10
版本号
1
高度 (mm)
2003
宽度 (mm)
47
深度 (mm)
757
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
安装说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
指导视频
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
产品认证
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
技术说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
相关
相关
主材料
铝
净重 (Kg)
34
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010034
ETIM 名称
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多