发布您的产品
Bidet abierto TEMPO, blanco
Bidet abierto TEMPO, blanco

    Bidet abierto TEMPO, blanco

    Tempo Floor Standing Bidet, One Tap, Boxed, White

    规格
    • Tempo Floor Standing Bidet with 1 Tap Hole, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T5102
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Bidets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)485
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)16.35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets

    发售地区

    欧洲