发布您的产品
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    规格
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    技术规格
    • 唯一参考T5464
    • 产品系列DEA
    • 产品组Bath Tub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)610
    • 宽度 (mm)1500
    • 深度 (mm)750
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs

    发售地区

    欧洲