发布您的产品
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    TESI S&C SW NC TO FOR EASYFIX

    Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    规格
    • Tesi seat & cover normal close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    技术规格
    • 唯一参考T5521
    • 产品系列TESI
    • 产品组Tesi
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)4.5
    • 宽度 (mm)37
    • 深度 (mm)45
    相关
    • 主材料Duroplast
    • 净重 (Kg)2.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 19 17
    • OmniClass 标题Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲