发布您的产品
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
规格
  • Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
技术规格
  • 唯一参考T5523
  • 产品系列TESI
  • 产品组Tesi
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-03-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)4
  • 宽度 (mm)36.5
  • 深度 (mm)44.5
相关
  • 主材料Duroplast
  • 净重 (Kg)2.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011289
  • ETIM 名称Toilet closet
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲