发布您的产品
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    规格
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    技术规格
    • 唯一参考T5536
    • 产品系列I.life
    • 产品组Shower Enclosure
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-13
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 净重 (Kg)45
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010128
    • ETIM 名称Side for bath and shower
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 17
    • OmniClass 标题Shower Enclosures

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰
    西班牙