发布您的产品
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer

    SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer

    SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
    技术规格
    • 唯一参考T7800
    • 产品系列SOFTMOOD
    • 产品组Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)475
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 净重 (Kg)27
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 说明Vanity units