发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/05a988f6-7007-424a-800e-3471a832ac24
主页
类别
卫生
镜子
SOFTMOOD mirror 800x22mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
SOFTMOOD mirror 800x22mm
SOFTMOOD mirror 800x22mm
下载
规格
规格
SOFTMOOD mirror 800x22mm
技术规格
技术规格
唯一参考
T7826
产品系列
SOFTMOOD
产品组
Mirror
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
22
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 说明
Bathroom mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多