发布您的产品
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm, Left Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    规格
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    技术规格
    • 唯一参考T9671
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2000
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)27.55
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)27
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers