发布您的产品
INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0
INAX

INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0

Basin Mixer Extended Type • Handling with smooth and effortless precision and ease of use • Hidden outlet makes appearance sophisticated • Holed lever contributes to easy handling • Eco Care with aerator, water saving

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_Basin_mixer_extended_FFIXLS02-601500BG0
  • 产品系列Bathroom Faucets (Mixer)
  • 产品组Basin Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)273
  • 宽度 (mm)52
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料黄铜
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

亚洲