发布您的产品
INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F

Deck mounted sensor faucet Mixer TH

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mixer_TH_FA091K2-F
  • 产品系列Pro & Commercial
  • 产品组Sensor Faucet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-12-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)138
  • 宽度 (mm)166
  • 深度 (mm)52
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

亚洲