发布您的产品
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 星(最高 5 星)5.0(8 评价)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • 产品系列Tub
  • 产品组Acrylic Tub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)550
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)1700
相关
  • 主材料亚克力
  • 净重 (Kg)50
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs

发售地区

亚洲