发布您的产品
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • 产品系列Bathroom Fittings
  • 产品组Bath&Shower Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1236
  • 宽度 (mm)319
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)6.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • OmniClass 编号23-33 17 00
  • OmniClass 标题Heat Pumps

发售地区

亚洲