发布您的产品
INAX S200 WH basin, 1 hole CL0312F1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 1 hole CL0312F1-6DFF0

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_S200_WH_basin-1_hole_CL0312F1-6DFF0
  • 产品系列Chinaware/Ceramics (WB)
  • 产品组WB Wall Hung
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)196
  • 宽度 (mm)435
  • 深度 (mm)530
相关
  • 主材料珐琅
  • 净重 (Kg)17
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

亚洲