发布您的产品
INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考INAX_S400_CC_toilet_with_E-bidet_C832B22-6DF00-ANB
  • 产品系列Chinaware/Ceramics (WC)
  • 产品组WC Close Coupled
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)752
  • 宽度 (mm)374
  • 深度 (mm)746
相关
  • 主材料珐琅
  • 净重 (Kg)48
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位

发售地区

亚洲