发布您的产品
Sanitary Toilets INAX CC090203-6DFP0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX CC090203-6DFP0-AN

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考Sanitary_Toilets_INAX_CC090203-6DFP0-AN
  • 产品系列Chinaware/Ceramics (WC)
  • 产品组WC One Piece
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)680
  • 宽度 (mm)372
  • 深度 (mm)721
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)41.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲