发布您的产品
Sanitary Toilets INAX CC Toilet + E-bidet C832A22-6DF00-ANB
Sanitary Toilets INAX CC Toilet + E-bidet C832A22-6DF00-ANB
    INAX

    Sanitary Toilets INAX CC Toilet + E-bidet C832A22-6DF00-ANB

    联系 INAX

    技术规格
    • 唯一参考Sanitary_Toilets_INAX_CCToilet-E-bidet_C832A22-6DF00-ANB
    • 产品系列Chinaware/Ceramics (WC) (11)
    • 产品组WC One Piece (01)
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)372
    • 宽度 (mm)752
    • 深度 (mm)746
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)48.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲