发布您的产品
Sanitary Wash basins INAX CL029501-6DFF0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX CL029501-6DFF0-A

联系 INAX

技术规格
  • 唯一参考Sanitary_Washbasins_INAX_CL029501-6DFF0-A
  • 产品系列Chinaware/Ceramics (WB)
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)137
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)380
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

亚洲