使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

ALFAMA - INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

唯一参考号: 61220108A
品牌: Incepa
产品系列: WALL TILE
产品组: ALFAMA
宽度 (毫米): 300
高度 (毫米): 11
深度 (毫米): 902
发布日期: 2018-11-23
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: 地板 - Tiles
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Stone or tile flooring
UNSPSC代码: 30161706
Uniclass 1.4 代码: L5331
Uniclass 1.4 描述: Floor tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 描述: Floor tiling systems
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®