我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

LISTONE - PP ABS LISTONE CINZA 60X60 RET

唯一参考号: 64040024A
品牌: Incepa
产品系列: WALL TILE
产品组: LISTONE
宽度 (毫米): 600
高度 (毫米): 9
深度 (毫米): 600
发布日期: 2019-01-11
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (4)

Plus Porcelain with slight stone print. Minimum joint recommended of 1mm.

Stone, satin, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: 地板 - Tiles
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Stone or tile flooring
UNSPSC代码: 30161706
Uniclass 1.4 代码: L5331
Uniclass 1.4 描述: Floor tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 描述: Floor tiling systems
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®