我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

唯一参考号: 98010000A
品牌: Incepa
产品系列: WALL TILE
产品组: MONTIERI
宽度 (毫米): 800
高度 (毫米): 7
深度 (毫米): 1200
发布日期: 2019-01-11
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: 地板 - Tiles
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Stone or tile flooring
UNSPSC代码: 30161706
Uniclass 1.4 代码: L5331
Uniclass 1.4 描述: Floor tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 描述: Floor tiling systems
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商