发布您的产品
580Q XT

580Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:
80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″

技术规格
  • 唯一参考580Q-XT
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Et Al
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-07-08
  • 版本号1
  • 高度 (inch)28.3
  • 宽度 (inch)19.7
  • 深度 (inch)19.7
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)44.09
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
  • OmniClass 编号23-13 29 15 11
  • OmniClass 标题Column Bases