发布您的产品
Kern_7.3
Kern_7.3
Kern_7.3
Kern_7.3
Kern_7.3
Kern_7.3
Kern_7.3

    Kern_7.3

    Three-seat sofa with epoxy-painted frame. Fully upholstered. 99% recyclable. Can be combined with privacy screen.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Kern_7_3
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Inclass Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-08
    • 版本号1
    • 高度 (inch)29.1
    • 宽度 (inch)88.2
    • 深度 (inch)28.1
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Lbs)114.86
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Seating
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas

    发售地区

    北美
    美国