发布您的产品
Krosa 7.2
Krosa 7.2

    Krosa 7.2

    Two-seat sofa with generous cushioning and proportions.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Krosa-7-2
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Volare Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-21
    • 版本号1
    • 高度 (inch)30.3
    • 宽度 (inch)77.2
    • 深度 (inch)34.6
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Lbs)141.1
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Seating

    发售地区

    北美
    美国