发布您的产品
Arc 1.1
Arc 1.1
Arc 1.1
Arc 1.1

    Arc 1.1

    Side chair with steel sled base and wooden seat and back. Stacks 6 on floor and 12 on a trolley.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考arc-1-1
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Inclass Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-03-26
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.1
    • 宽度 (inch)23
    • 深度 (inch)21.3
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Lbs)17.2
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs