发布您的产品
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4

    Aryn Max 1.4

    Stackable chair with fully upholstered seat and polypropylene backrest on steel rod sled base. Greenguard Certified.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考aryn-max-1-4
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Inclass Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-16
    • 版本号1
    • 高度 (inch)30.7
    • 宽度 (inch)20.1
    • 深度 (inch)20.1
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Lbs)14.55
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Chairs
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs

    发售地区

    北美
    美国