发布您的产品
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5

    Aryn Max 1.5

    Stackable chair with fully upholstered seat and backrest and 4 leg base made with steel tubing. Greenguard Certified.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考aryn-max-1-5
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Inclass Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-16
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.1
    • 宽度 (inch)20.5
    • 深度 (inch)20.9
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Lbs)14.33
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Chairs
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs

    发售地区

    北美
    美国