发布您的产品
Charlotte 106

Charlotte 106

One-seat element in the Charlotte series of American-made modular seating.

规格

技术规格
  • 唯一参考Charlotte-106
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Volare Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-09
  • 版本号1
  • 高度 (inch)30.7
  • 宽度 (inch)28.3
  • 深度 (inch)32.9
相关
  • 主材料被覆材料
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)63.93
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 说明Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture