发布您的产品
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    规格

    技术规格
    • 唯一参考ciao-9-2
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Inclass Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)16.5
    • 宽度 (inch)15.7
    • 深度 (inch)15.7
    相关
    • 主材料
    • 次要材料MDF
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Lbs)20.94
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_58
    • Uniclass 2015 说明Occasional tables
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Coffee Tables
    • OmniClass 编号23-21 23 15
    • OmniClass 标题Residential Tables