发布您的产品
Cono 4002 D40

Cono 4002 D40

Dining table with wider metal base and table top measuring 100cm/40" in diameter. 75cm/29.5" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

技术规格
  • 唯一参考cono-4002-D40
  • 产品系列Montbel
  • 产品组Cono
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-09
  • 版本号1
  • 高度 (inch)29.5
  • 宽度 (inch)39.4
  • 深度 (inch)39.4
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • OmniClass 编号23-21 23 15
  • OmniClass 标题Residential Tables

发售地区

北美