发布您的产品
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Upholstered, comfortable loveseat in the Cosmo range of modular seating. Features an exposed steel frame that comes in a variety of colors.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Cosmo-1501
    • 产品系列Sandler
    • 产品组et.al
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-01-08
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.5
    • 宽度 (inch)68.5
    • 深度 (inch)34.6
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)163.14
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Couches and Loveseats
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings