发布您的产品
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Cosmo-1502
    • 产品系列Sandler
    • 产品组et.al
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-01-08
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.5
    • 宽度 (inch)93.3
    • 深度 (inch)34.6
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)200.62
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Couches and Loveseats
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings