发布您的产品
Danielle 2.2
Danielle 2.2

    Danielle 2.2

    Fully upholstered armchair on a metal frame 

    规格

    技术规格
    • 唯一参考danielle-22
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Montbel Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-20
    • 版本号1
    • 高度 (inch)36.6
    • 宽度 (inch)21.9
    • 深度 (inch)25.6
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)30.86
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
    • OmniClass 编号23-21 21 33 13
    • OmniClass 标题Commercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

    发售地区

    北美
    美国