发布您的产品
Filoline 001
Filoline 001

    Filoline 001

    Armchair with 4 leg steel frame, seat and back in Xiloplast (plastic coated steel wire). Suitable for outdoor use

    技术规格
    • 唯一参考Filoline-001
    • 产品系列Sandler
    • 产品组et.al
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-02-19
    • 版本号1
    • 高度 (inch)28.7
    • 宽度 (inch)20.9
    • 深度 (inch)22.8
    相关
    • 主材料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)12.13
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Chairs
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs