发布您的产品
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考fly-3-1
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Milano Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-10-26
    • 版本号1
    • 高度 (inch)42.5
    • 宽度 (inch)21.3
    • 深度 (inch)21.1
    相关
    • 主材料榉木
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)16.76
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Upholstered Seating
    • OmniClass 编号23-21 21 33 11
    • OmniClass 标题Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings