发布您的产品
Geofanti 7.1
Geofanti 7.1
Geofanti 7.1
Geofanti 7.1

    Geofanti 7.1

    Single seat modular sofa

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Geofanti-7-1
    • 产品系列Inspec
    • 产品组Lammhults Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-23
    • 版本号1
    • 高度 (inch)32.7
    • 宽度 (inch)64.6
    • 深度 (inch)32.3
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Lbs)92.59
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Couches and Loveseats
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings