发布您的产品
Jump 5.1

Jump 5.1

Upholstered lounge armchair on a wooden frame

规格

技术规格
  • 唯一参考Jump-5-1
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Montbel Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-06-28
  • 版本号1
  • 高度 (inch)30.9
  • 宽度 (inch)23.4
  • 深度 (inch)25.2
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)22.05
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
  • OmniClass 编号23-21 21 33 13
  • OmniClass 标题Commercial Restaurant Chairs
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings