发布您的产品
Kicca 167

Kicca 167

Upholstered armchair with 4-leg solid wood frame.

规格

技术规格
  • 唯一参考kicca-167
  • 产品系列Sandler
  • 产品组et.al
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-01-23
  • 版本号1
  • 高度 (inch)29.9
  • 宽度 (inch)24.4
  • 深度 (inch)22.4
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)21.83
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_22
  • Uniclass 2015 说明Dining chairs
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
  • OmniClass 编号23-21 23 13 11
  • OmniClass 标题Residential Chairs