发布您的产品
Kicca 366

Kicca 366

Upholstered barstool with 4-legged steel frame

规格

技术规格
  • 唯一参考kicca-366
  • 产品系列Sandler
  • 产品组et.al
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-10-26
  • 版本号1
  • 高度 (inch)43.3
  • 宽度 (inch)24.4
  • 深度 (inch)22.4
相关
  • 主材料
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)21.61
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 说明Stools
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
  • OmniClass 编号23-21 23 39 11
  • OmniClass 标题Residential Bar Stools