发布您的产品
Leela 3.1
Leela 3.1
Leela 3.1
Leela 3.1

    Leela 3.1

    Upholstered barstool on a wooden base

    规格

    技术规格
    • 唯一参考leela-3-1
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Montbel Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-03
    • 版本号1
    • 高度 (inch)44.5
    • 宽度 (inch)18.5
    • 深度 (inch)21.7
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)17.64
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
    • OmniClass 编号23-21 21 33 11
    • OmniClass 标题Commercial Bar Stools

    发售地区

    北美