发布您的产品
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R

    Luma Air 8.2R

    Sofa with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    规格

    技术规格
    • 唯一参考luma-air-8-2-R
    • 产品系列Sandler
    • 产品组合Montbel Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-15
    • 版本号1
    • 高度 (inch)32.3
    • 宽度 (inch)92.9
    • 深度 (inch)41.7
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)124.56
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas

    发售地区

    北美
    美国