发布您的产品
Mayfair 3.0

Mayfair 3.0

Upholstered bar stool with beech frame. With kickplates in brushed stainless steel

规格

技术规格
  • 唯一参考Mayfair-3-0
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Montbel Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)41.3
  • 宽度 (inch)18.5
  • 深度 (inch)21.7
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)19.84
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 说明Stools
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hospitality Furniture
  • OmniClass 编号23-21 21 33 11
  • OmniClass 标题Commercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

发售地区

北美