发布您的产品
Oswell 3.2

Oswell 3.2

Stacking barstool with steel legs and a seat pad. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

规格

技术规格
  • 唯一参考oswell-3-2
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Inclass Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (inch)43.7
  • 宽度 (inch)20.3
  • 深度 (inch)22.4
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料聚丙烯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Lbs)14.55
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • OmniClass 编号23-21 23 13 17
  • OmniClass 标题Residential Stools

发售地区

北美
美国